Servicios de limpieza

Resumen

Resumen

Servicios de limpieza

No importa si se dedica a la producción de agua pura, vapor limpio o agua para inyección (WFI): las bombas sanitarias de Grundfos le garantizan poder hacerlo manteniendo su pureza. Nuestra gama específica de bombas se ha diseñado con el fin de permitirle manipular estos sensibles medios. Estas exclusivas bombas, fabricadas en acero inoxidable (AISI 316L) y cuyos ejes poseen sellos diseñados para manipular este tipo de medios, le garantizan un tiempo de funcionamiento máximo y una vida útil prolongada.

El convertidor de frecuencia que incorporan estas bombas, pensado para aquellos procesos de producción de agua pura y agua para inyección (WFI) en los que el consumo presenta variaciones a lo largo del día, ofrece un control total sobre el proceso (lo que, a su vez, consigue optimizar en gran medida el consumo energético).

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Teléfono

(+52) 81 8144 4000