Agua subterránea

Resumen

Resumen

Agua subterránea

A la hora de extraer agua del suelo, las bombas y los sistemas de bombas para pozos profundos de Grundfos no tienen rival. No importa qué profundidad deba alcanzar: nuestras bombas de alta presión de etapas múltiples le permitirán realizar el trabajo sin apenas esfuerzo, proporcionándole el caudal de agua que necesite. Una vez haya extraído el agua del terreno, nuestras bombas de una sola etapa y bombas elevadoras de presión le permitirán transportar el agua hasta la siguiente etapa del proceso, ya sea su posterior tratamiento o su uso inmediato.

En aquellos casos en los que el agua subterránea extraída del terreno con la bomba esté destinada al uso inmediato, los productos Grundfos le ayudarán a tratar dicha agua de manera eficiente para eliminar cualquier producto químico nocivo presente en ella. El tratamiento in situ del agua también puede ser una solución adecuada si el espacio de almacenamiento de agua disponible es escaso.

Todas las bombas para pozos profundos de Grundfos pueden suministrarse incorporando una solución de control específicamente adaptada que permite controlar y medir de manera fiable la actividad de la bomba. Si debe disponer de un control aún mayor, nuestro sistema de monitorización avanzado le permitirá realizar un seguimiento minucioso de lo que está sucediendo en el subsuelo. Si dicho sistema detecta irregularidades o desviaciones, emitirá una advertencia que le permitirá llevar a cabo inmediatamente las acciones oportunas para evitar paradas innecesarias. La calidad del agua subterránea también puede monitorizarse en cada etapa del tratamiento por medio de un fiable sistema de medición y control.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Teléfono

(+52) 81 8144 4000