Agua de proceso: refrigeración

Resumen

Resumen

Agua de proceso: refrigeración

La refrigeración es una parte importante de un gran número de procesos, y además es una de las aplicaciones sobre las que Grundfos posee un completo dominio. Además de poner a su disposición bombas de etapas múltiples y bombas elevadoras de presión de alta calidad para la circulación del agua de proceso en los sistemas, nuestra gama de productos también incluye sistemas de desinfección y bombas dosificadoras digitales de última generación que eliminan eficazmente la contaminación mediante la dosificación precisa de todo tipo de productos químicos. Los productos químicos son precisos en diferentes aplicaciones para evitar la formación de depósitos de cal y obstrucciones, además de como inhibidores de la corrosión.

Las bombas dosificadoras resultan igualmente idóneas para el tratamiento de agua en circuitos abiertos en los que la existencia de bacterias que pueden desplazarse por vía aérea genera riesgos para las personas, así como en circuitos cerrados en los que es importante evitar que se produzca el fenómeno de bioincrustación para proteger el sistema y garantizar una alta eficiencia del mismo. Grundfos pone a su disposición bombas que ofrecen un rendimiento fiable en los procesos de refrigeración y permiten reducir significativamente los tiempos de parada innecesarios asociados al sobrecalentamiento de los componentes.

Las bombas de refrigeración de Grundfos se encuentran disponibles con los extremos superiores refrigerados por aire con el fin de optimizar su fiabilidad incluso en las aplicaciones de refrigeración más exigentes. Todas las soluciones de bombeo pueden suministrarse junto con sistemas de medición y control, adaptadas para dar respuesta a las necesidades específicas de cada aplicación. Si desea reducir la cantidad de productos químicos utilizada en los procesos, Grundfos le ofrece soluciones de diseño que permiten reutilizar dichos productos.


 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Teléfono

(+52) 81 8144 4000