Agua de proceso: agua para usos recreativos

Resumen

Resumen

Agua de proceso: agua para usos recreativos

Piscinas, bañeras de hidromasaje, parques acuáticos... todos ellos pueden aprovechar las importantes ventajas que ofrecen las soluciones de tratamiento de agua de Grundfos. Nuestras bombas de circulación de una sola etapa hacen circular eficientemente el agua de proceso, mientras que nuestra excepcional gama de sistemas dosificadores garantiza que la fuente del agua sea completamente segura.

La contaminación del agua para usos recreativos (que puede venir causada, por ejemplo, por la legionela) puede evitarse utilizando dióxido de cloro y cloro, que pueden dosificarse en forma de gas, polvo o líquido. Los sistemas dosificadores de Grundfos son perfectamente compatibles con todos los tipos de sustancias anteriores e incluso permiten la producción in situ de cloro. El desinfectante se produce utilizando sal común como materia prima, lo que ofrece diversas ventajas: Siempre dispondrá de cloro recién producido, evitará la manipulación de productos químicos peligrosos y podrá producir el desinfectante de manera precisa en función de las necesidades existentes. Esto evita la necesidad de disponer de un espacio de almacenamiento y de aplicar costosas medidas preventivas de seguridad.

Las bombas dosificadoras de Grundfos siempre realizan la dosificación de manera precisa, lo que permite ahorrar tanto tiempo como producto químico y energía, y pueden ajustarse fácilmente para cumplir con exactitud los requisitos de dosificación que sean de aplicación en su país. Las bombas dosificadoras también pueden utilizarse para dosificar floculante en los procesos de filtración, ácidos o bases en la etapa de corrección del pH del agua o productos aromáticos en las saunas con el fin de crear una atmósfera de aroma embriagador.

Además, ponemos a su disposición una completa gama de equipos de medición y análisis que permiten determinar todos los parámetros oportunos en las aplicaciones de agua para usos recreativos.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Productos relacionados
Contacto
Ventas

Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Teléfono

(+52) 81 8144 4000