CRE

Resumen

Resumen

Las bombas CRE, que puede utilizarse en prácticamente cualquier solución de diseño industrial, constituye en sí misma la gama más amplia que ponemos a su disposición. Y gracias a nuestro enfoque modular hemos conseguido que sea aún más amplia.

La renombrada bomba CRE ha sido mejorada con la última tecnología de motores para ofrecer una impresionante eficiencia energética que excede los niveles IE4, incluyendo hasta el consumo de energía del dispositivo de frecuencia variable. 

Las nuevas funciones de la CRE son: 

  • Funciona al límite de potencia, potencia de salida a plena carga y protección óptima contra sobre carga. 
  • Función de paro avanzada, evita la operación contra válvula cerrada o daño por bajo flujo y calentamiento.
  • Compensación de curva, estabiliza curvas de carga y bomba inestable.

La bomba también representa lo último en control inteligente y en eficiencia energética. El nuevo motor MGE va mucho más allá de lo que las regulaciones requieren en términos de eficiencia energética, así como el avanzado sistema integrado de control que hace posible activar las funciones relacionadas con la aplicación, para optimizar el rendimiento del sistema. Además, la bomba CRE es ahora adecuada para la instalación en más aplicaciones debido a la mayor temperatura ambiente permisible (40°C -60°C) y su menor nivel de ruido.

Las bombas de la gama básica CR se encuentran disponibles en cuatro materiales distintos: hierro fundido, dos grados de acero inoxidable y titanio. Existen bombas con 11 rangos de caudal distintos, capaces de generar presiones de hasta 50 bar, con diversos sellos de eje, materiales de caucho y tensiones de alimentación.

Las piezas que habitualmente resultan más sensibles a los líquidos más complejos o a condiciones de funcionamiento especialmente exigentes pueden tanto optimizarse para adaptarlas a estos fines como diseñarse para satisfacer requisitos específicos.

Usos

Las bombas de la gama CR constituyen una variedad completa de soluciones de diseño y permiten que todo tipo de aplicaciones industriales, puedan beneficiarse del toque distintivo de Grundfos. Entre las aplicaciones en las que pueden utilizarse se incluyen las siguientes:

  • Sistemas de agua de proceso.
  • Sistemas de lavado y limpieza.
  • Sistemas de control de nivel directo.
  • Sistemas de suministro de agua
  • Sistemas de agua salada.
  • Bombeo de ácidos y álcalis.
  • Sistemas de ultrafiltración.
  • Sistemas de ósmosis inversa.
  • Instalaciones de natación.
  • Sistemas de control de temperatura, unidades de refrigeración.

Características y ventajas

  • Fiabilidad.
  • Alta eficiencia.
  • Servicio sencillo.
  • Pequeñas dimensiones.
  • Adecuado para líquidos ligeramente agresivos.
  • Alta resistencia a la corrosión.
  • Solución de diseño que permite alcanzar altas presiones con una única bomba.

Beneficios

  • Mayor fiabilidad.
  • Eficiencia energética.
  • Fiabilidad y rendimiento.
Catálogos

Catálogos

 

CR: cabezal de la polea

CR pulley head (Product brochure)

Leaflet with information of the CR pulley head for applications in remote areas or in mobile applications where no electric power is available.

Grundfosliterature-2049.pdf (119 KB)

Monitorización de bombas CR

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning (Product brochure)

GRUNDFOS CR MONITOR, Intelligent warning

Grundfosliterature-1563858.pdf (864 KB)

CR: la esencia de la innovación

CR: la esencia de la innovación

La última palabra en tecnología de bombeo multicelular


Incrementando la eficiencia energética soluciones CR de Grundfos

Incrementando la eficiencia energética ...

Grundfos fue la primera compañía en desarrollar una bomba multietapas en línea, en la actualidad la CR se mantiene en primer lugar.


Casos de éxito
Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663