Peerless - A, AE

Resumen

Resumen

La Versátil Bomba AE

Con la más nueva tecnología, Peerless Pump ha diseñado la
bomba Serie AE para una variedad de aplicaciones. La bomba
horizontal de un paso, doble succión y carcaza bipartida, se
presenta en cuarenta y dos diferentes confi guraciones hidráulicas
y veinticinco tamaños de descarga que van desde 2” hasta 10”.
La Serie AE cuenta con una amplia selección de opciones de
hidráulicas, múltiples confi guraciones mecánicas y varias opciones
de materiales.

Aplicaciones

La bomba Serie AE está diseñada para manejo de agua y fl uidos
no abrasivos. Sus aplicaciones van desde pequeñas instalaciones
comerciales hasta grandes sistemas múltiples de bombeo para
suministro de agua municipal. Proporcionando un alto desempeño en las aplicaciones como la Agricultura, Industria General y de Procesos, Construcción, Industria Energética y Equipos Contra Incendio.

Ingeniería de Calidad

Peerless Pump diseña productos resistentes y versátiles para
satisfacer todas las necesidades de bombeo. La Serie AE
proporciona variedad, durabilidad, opciones y confi guraciones
estandarizadas sin par en la industria.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

Bomba Bipartida Horizontal Doble Succión Un Paso: A, AE

Bomba Bipartida Horizontal Doble ...

Con la más nueva tecnología, Peerless Pump ha diseñado la bomba Serie AE para una variedad de aplicaciones.


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663