Peerless Contra Incendio: AEF, ABF, ADF,TUF, TUTF,PVF & Vertical Fire Pumps

Resumen

Resumen

Unidades de Bombas Contra Incendio, y Sistemas
Paquete en Caseta Peerless

Miles de instalaciones de Peerless Pump (Aprobadas por UL,
ULC o FM) proporcionan protección avanzada contra incendios
en todo el mundo. Durante más de ochenta años, Peerless
ha ofrecido servicio completo que va desde la ingeniería y
fabricación, hasta la puesta en marcha del equipo. Los sistemas
se diseñan a partir de una amplia selección de bombas, motores,
controles, bases y accesorios. Las opciones de bombas incluyen
modelos horizontales, en-línea y succión al extremo, centrífugas
así como turbinas verticales.

Aplicaciones

Las aplicaciones van desde las pequeñas unidades básicas con
motor eléctrico a los sistemas paquete en caseta impulsados
por motor diesel. Las unidades estándar manejan agua dulce,
pero se cuenta con materiales para aplicaciones de agua de
mar. Las Bombas Contra Incendio Peerless Pump proporcionan un desempeño superior en las aplicaciones para la Agricultura,
Industria General, Edifi cios, Industria Energética, Protección
Contra Incendios, Municipal y de Procesos.

Características

Los sistemas de vanguardia sobre diseño se entregan listos
para instalarse. Todos los sistemas sobre diseño cuentan con
cableado completo para interconexión. La pre-construcción
elimina a los costosos y complejos problemas de instalación. La
fabricación propia le proporciona a Peerless Pump la habilidad
de hacer el sistema a la medida de las necesidades del cliente
y así asumir la responsabilidad completa por la unidad, lo
cual signifi ca que el cliente solo tiene que contactar a un solo
proveedor si surgen preguntas o dudas. Todas las casetas de bombas cumplen con los requerimientos de UL, ULC, FM,
NFPA13, NFPA20, y MBMA. El amplio sistema de distribución
de Peerless Pump proporciona soporte técnico y comercial
alrededor del mundo con su personal califi cado.

Tanto los modelos horizontales como los verticales se pueden
surtir en capacidades de hasta 5,000 gpm. Los modelos de
succión al extremo pueden ofrecer capacidades hasta 1,500
gpm. Las unidades en-línea pueden producir 500 gpm. La
carga tiene un rango de 92 ft a 1,176 ft. con hasta 640 psi. La
bombas se pueden equipar con motores eléctricos, diesel o
turbinas de vapor. Las bombas estándar son de fi erro vaciado
con conectores de bronce. Los conectores y accesorios
suministrados son los que recomienda la NFPA en su panfl eto
vigente.

Beneficios

  • Ready to install
  • Pump, driver and controller are mounted on a common base.
  • All engineered systems have complete, interconnected wiring.
Catálogos

Catálogos

 

Bombas Contra Incendio

Bombas Contra Incendio

Horizontales de Carcaza Bipartida, Turbina Vertical, En-Línea y Succión al Extremo


Brochure

Brochure

Peerless Pump Offshore Platform Fire Pump System


Brochure

Brochure

Peerless Pump Power Plant Fire Pump System


Brochure

Brochure

Peerless Pump Fire Pump Systems


Brochure

Brochure

PVF Package System Time is money and Peerless Pump can save you both...


Fire Pump Brochure

Brochure

Fire Pumps Horizontal Split-Case, Vertical Turbine, In-line and End Suction pumps


Brochure

Brochure

PES - Peerless Engineered Systems


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663