PACO - Bombas de Carcaza Bipartida: KP

Resumen

Resumen

La bomba Grundfos KP de carcaza bipartida es una bomba centrifuga de doble succión y un paso con conexiones de succión y descarga en línea. La bomba Grundfos KP de carcaza bipartida es una bomba centrifuga de doble succión y un paso con conexiones de succión y descarga en línea.

Estas bombas tienen una flecha en el plano horizontal con el impulsor colocado en el centro de la flecha y con baleros combinados autocontenidos y cámara de sellado en ambos lado del impulsor. Sin tener que remover el motor, la carcaza bipartida permite desensamblar la bomba en el plano horizontal a lo largo de la flecha motriz. El cambio y mantenimiento de las partes internas de la bomba, por ejemplo baleros, anillos de desgaste, sello mecánico e impulsor, pueden ser realizados en campo.

  • Rango de Flujo: 60 a 15000 gpm, 60 Hz
  • Carga: 15 to 700 ft
  • Motor: 1.5 – 600 kW
  • Rango de Flujo: 10 – 4200 m3/h, 60 Hz
  • Carga: 5 – 230 m, 60 Hz
  • Motor: 1 – 2000 hp
  • Carcaza Bipartida horizontal. Puede ser montada verticalmente.
  • Doble succión
  • Bajo NPSH
  • Baja carga axial y radial en la flecha lo cual extiende la vida de sellos y baleros, minimiza la vibración y provee una operación silenciosa.
  • Doble voluta
  • Mayor eficiencia
  • Fácil servicio.

Beneficios

  • Easy to service: split case design
  • Extended life of the wear rings, shaft seals and bearings
  • Double volute reduces radial forces and minimizes noise and vibration
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

Folleto CBS PACO

Las características avanzadas son la norma en todos los productos PACO y esto es resultado de 100 años de compromiso con la innovación tecnológica.


Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663