PACO - Grundfos Bombas de Fin de Linea LC, LF

Resumen

Resumen

Las bombas Grundfos centrifugas de fin de línea, son diseñadas y construidas para tener un gran desempeño, durabilidad, calidad, y aplicación versatil. Es ampliamente usada en el mercado de aire acondicionado, calefacción, industrial y de uso general.

Las bombas Grundfos centrifugas de fin de línea, son diseñadas y construidas para tener un gran desempeño, durabilidad, calidad, y aplicación versatil. Es ampliamente usada en el mercado de aire acondicionado, calefacción, industrial y de uso general.

 

Características y Beneficios:

  • El impulsor tipo "Francis Vane" incrementa la eficiencia y reduce el NPSHr
  • El diseño de Doble Voluta reduce las cargas radiales, maximizando le vida del sello y baleros,reduciendo los costos de mantenimiento y obteniendo una operación mas silenciosa
  • La voluta establece un soporte único para reducir las restricciones de alineación, lo cual extiende la vida de sellos y baleros
  • Soportada en la caja de baleros y no en la voluta, hace mas fácil el mantenimiento y brinda un soporte adecuado para la parte rotativa de la bomba, cuando se le da servicio, ademas reduce los problemas de alineación, lo cual nos da una mayor vida de sellos y baleros
  • Los anillos de desgaste extienden la vida de la carcaza, reduciendo los costos de mantenimiento y tiempos muertos.
  • El difusor integrado en la succión reduce la turbulencia, dando un flujo laminar.
  • Los balero sellados, previenen la contaminación del ambiente y el mantenimiento de la bomba.
  • La camisa en la flecha incrementa la vida de los sellos, reduciendo el mantenimiento y los costos de inventario.
  • Conexiones bridadas para descargas de 2-1/2" y mayores y NPT para menores a 2-1/2".
  • Conexiones para manómentros.en succión y descarga.
  • Sello mecánico.

 

 

Las bombas Grundfos LC, de acoplamiento directo cuenta con un diseño de flecha corto para reducir la deflexión de la misma. Todos los modelos pueden ser montados vertical u horizontalmente con la conexión de descarga disponible en varias posiciones.

Conozca mas sobre las bombas Grundfos LC

Seleccione una bomba Grundfos LC

Entre al PACO Express Suite

 

Las bombas Grundfos LF, de acoplamiento universal son ideales para servicio pesado. La bomba es montada sobre una bomba de acero estructural y es acoplada directamente por un cople flexible y su guarda al motor.

Conozca mas sobre las bombas Grundfos LF

Seleccione una bomba Grundfos LF

Entre al PACO Express Suite


 

> CONTACT A LOCAL DISTRIBUTOR





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Beneficios

  • LF - increased efficiency, lower life cycle costs
  • LF - Lead-Free Bronze Construction
  • LC/LCV - compact construction and space savings
Catálogos

Catálogos

 

Brochure

Product Brochure

Type LF/LC/LCV Endsuction Pumps Close Coupled and Frame Mounted


CBS Brochure

Sales Brochure

Sustainable Solutions for the Commercial Building Industry


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

(+52) 81 8144 4000