Bomba ANSI B73.1 para procesos de uso pesado

Resumen

Resumen

Las bombas Peerless 8196

Las bombas Peerless de la Serie PERFORMER™, modelo ANSI 8196 son bombas estándares manufacturadas para un amplio rango de requerimientos de gasto y carga y cumplen con las últimas especificaciones ASME y ANSO B73.1M. La serie Performer combina alta eficiencia, máximo desempeño y una media de tiempo extendida entre fallas (MTBF) para reducción de costos de mantenimiento.

Aplicaciones

La bomba estándar 8196 ANSI maneja líquidos de procesos corrosivos, tóxicos y abrasivos como ácidos, bases y solventes. Esta bomba se puede encontrar en plantas químicas, Petro-químicas, de pulpa y papel, plásticos, refinerías y farmacéuticas. Un amplio rango de aleaciones, opciones y sistemas de sellado le hacen una opción ideal para casi cualquier aplicación.

Ingenieria de Calidad

Peerless Pump diseña productos fuertes y versátiles que cubran sus necesidades de bombeo. La ingeniería de calidad, diseño innovador, construcción fuerte de uso pesado y nuestro compromiso hacia el cliente, han hecho de la Serie ANSI de Peerless Pump la línea de bombas para procesos químicos con mayor crecimiento en la industria.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Catálogos

Catálogos

 

Bomba ANSI B73.1 para procesos de uso pesado

Bomba ANSI B73.1 para procesos de uso ...

Las bombas Peerless de la Serie PERFORMER™, modelo ANSI 8196 son bombas estándares manufacturadas...


Contacto
Ventas

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Servicio Técnico

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

(+52) 81 8144 4000