SBA

Resumen

Resumen

La bomba sumergible de agua limpia SBA está diseñada para su uso en aplicaciones domésticas y especialmente adecuada para aplicaciones y pozos de agua de lluvia. Cuando se instala bajo tierra en un tanque de recogida o pozo, el ruido no es un problema. La unidad completa de enchufes y bombas "todo en uno" viene con una unidad de control integrada, lo que elimina la necesidad de un controlador de bomba externo. Una vez instalado y conectado, todo lo que necesita hacer es conectar la bomba.

La SBA es un todo-en-una oferta de solución de impulso;

Operación silenciosa: La bomba SBA no emite ruido cuando está sumergida y, por lo tanto, es una alternativa silenciosa a las bombas no sumergibles.

Alta fiabilidad: La bomba SBA está construida de materiales compuestos y de acero inoxidable resistentes a la corrosión. Además, la bomba tiene un filtro de acero inoxidable que evita que partículas grandes entren en la carcasa de la bomba. Un interruptor de flotador Grundfos evita que el aire entre en el sistema debido al funcionamiento en seco.

Protección integrada: La bomba ofrece protección contra sobrecarga térmica. La protección térmica incorporada detiene inmediatamente la bomba si se sobrecalienta. La bomba se reinicia automáticamente cuando ha vuelto a la temperatura normal.

Filtro de succión flotante: El modelo con colador de succión flotante siempre saca el agua justo debajo de la superficie del agua donde el agua está limpia y libre de partículas sólidas. La SBA cuenta con protección integrada de funcionamiento en seco. Todas las bombas están disponibles con interruptores de flotador para parada de agua baja.

Las bombas SBA están disponibles en dos variantes principales, con o sin interruptor de flotador. Con colador de succión integrado (malla de 1 mm), o con manguera de aspiración lateral / flexible con colador de succión flotante (malla de 1 mm).

Aplicaciones
- Aplicaciones de agua de lluvia y pozos privados.


    Facebook Twitter LinkedIn

Beneficios

  • Noiseless Operation
  • High Reliability
  • Integrated Protection
  • Floating Suction Strainer
Catálogos

Catálogos

 

SBA Brochure

SBA Brochure

Submersible Pressure Pumps


Service

Request Service

For service questions, warrantee information, energy audits or to schedule repair, please contact us.

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663