Equipos de presurización

Los sistemas de aumento de presión de Grundfos están diseñados para aplicaciones de transferencia y aumento de presión de agua limpia en redes de suministro de agua, bloques de apartamentos, hoteles, industrias, hospitales, escuelas, etc. Los sistemas de aumento de presión de Grundfos están compuestos de 1 a 4 bombas CRE acopladas en paralelo y montadas sobre un armazón base común.

 
CMBE-sm

CMBE

Equipo de presurizacion de velocidad variable compuesto por bomba CMBE, sensor y tanque

Hydro Multi-E

Hydro Multi-E

Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc.

Hydro MPC

Hydro MPC

Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc.

Catálogo:
Grupos de presión Hydro MPC / Presión constante garantizada

Hydro Solo-E

Hydro Solo-E

Equipo de presurización de velocidad variable compuesto por bomba CRE, sensor, tanque y manifold.

JPC

JPC

Sistema de presurizacion compacto, compuesto por bomba, motor, tanque de diafragma y unidad de control.

Catálogo:
Ficha técnica

 

MQ

MQ

Sistema de presurizacion compacto, compuesto por bomba, motor, tanque de diafragma y unidad de control.

 
Scala2_product

SCALA2

SCALA2 es una bomba de aumento de presión de agua integral, que ofrece la presión de agua perfecta en todas las llaves en todo momento - aún cuando varias llaves y regaderas estén funcionando al mismo tiempo.

  • Cuenta con un motor inverter que te permite ahorrar energía electrica.
  • SCALA2 es la opción perfecta para edificios residenciales con hasta 3 pisos y 8 salidas.
  • Adecuada para instalaciones en interior y exterior X4D y carcasa tipo 3 (US).

Más de Scala2:

SQE

SQ y SQE

Equipo de presurización de velocidad variable compuesto por bomba sumergible  SQE, sensor, tanque y caja de control.

Catálogo:
Catálogo de productos

upa-sm

UPA

Bombas presurizadoras domesticas para tanque elevado con sensor de flujo.