Controles & Monitoreo

Grundfos ofrece una amplia gama de controles, accesorios para bombas y monitoreo a distancia.

CIM

CIM & CIU

                        Las interfaces de comunicación CIM y CIU permiten conectar los productos electrónicos Grundfos a redes de buses de campo estándares.

Catálogos: 
Interfaces de comunicación CIM/CIU / Interfaz LON / Interfaz BACnet MS/TP / Interfaz GSM/GPRS / Interfaz Modbus / Interfaz Profibus
En Inglés: CIM y CIU: Catálogo

CUE

CUE

                        Convertidores de frecuencia para bombas, que proporcionan una serie de funciones predefinidas que hacen fácil su uso en casi todos los ámbitos de aplicación.

Catálogos:
CUE de Grundfos
En Inglés: CUE: Catálogo de productosCUE: Catálogo

Grundfos Go

Grundfos Go

                        Dispositivo que permite conectarse vía inalámbrica a través de un teléfono móvil con un producto Grundfos de forma fácil e intuitiva.

Catálogos: 
En InglésGrundfos GO

LC - LCD

LC & LCD

                        Controlador básico de bombas para estaciones de bombeo de aguas residuales.

Catálogos: 
En Inglés: LC & LCD ControllersLC & LCD Ranges 

MP204

MP204

                        Sistema electrónico avanzado para protección de motores asíncronos.

Catálogos: 
En Inglés: MP204 Catálogo de productos

Energiforsyningen-Køge,-Dedicated-controls

Controles Dedicados

                            Controles avanzados de bombas para estaciones de bombeo de aguas residuales.

Valdymo MPC (116x81)

Control MPC

                        Controles avanzados de bombas para sistemas de presurización de agua.

IO 113

IO Modulos de conversión de señales

                        Protección electrónica para bombas de aguas residuales.