Industria

Industria

Bombas Sumergibles y de Pozo

SP: Electrobombas sumergibles de 4”, 6”, 8” y 10”

Tableros de Control y Modúlos

Controles Dedicados: Se compone de módulos independientes que se integran localmente o de módulos instalados y unidos por conexiones eléctricas en un armario de control completo con el fin de facilitar su integración.

CU301: CU 301 está especialmente diseñado para la bomba sumergible Grundfos SQE de 3 "para proporcionar una solución de agua a presión constante

CU331SP:

CUE: Convertidores de frecuencia para bombas, que proporcionan una serie de funciones predefinidas que hacen fácil su uso en casi todos los ámbitos de aplicación.

Grundfos Go: Dispositivo que permite conectarse vía inalámbrica a través de un teléfono móvil con un producto Grundfos de forma fácil e intuitiva.

IO 111: El módulo convertidor de señales sirve como interfaz entre una bomba Grundfos para aguas residuales, diseñado para aplicaciones industriales, aguas residuales.

LC y LCD: Controlador básico de bombas para estaciones de bombeo de aguas residuales.

MP204: Sistema electrónico avanzado para protección de motores asíncronos.

Panel de control para CR, CRE: Monitor CR / CRE - Supervisión de la eficiencia de la bomba, cavitación y rendimiento.

R100: El mando a distancia Grundfos R100 está diseñado para comunicaciones inalámbricas por infrarrojos.

SLC y DLC: Los controladores de bomba SLC y DLC están diseñados para el control de nivel, la supervisión y la protección de las bombas Grundfos SL de 1,5 a 15 HP. SLC es un controlador de una bomba y DLC es un controlador de dos bombas.

Resource dumped by HtmlRendererServlet

Resource path: /content/gmx/es_MX/sectores/Profesionales/industria/jcr:content/par/content_element_2_co_1189510283

Resource metadata: {sling.modificationTime=-1, sling.characterEncoding=null, sling.contentType=null, sling.creationTime=-1, sling.contentLength=-1, sling.resolutionPath=/content/gmx/es_MX/sectores/Profesionales/industria/jcr:content/par/content_element_2_co_1189510283}

Resource type: nt:unstructured

Resource super type: -

Resource properties

jcr:primaryType: nt:unstructured