Válvula de dos vías

El propósito de una válvula de control de 2 vías es cortar el caudal de agua o controlar y regular el caudal a lo largo de una tubería.

La válvula de 2 vías se caracteriza por tener dos puertos. La válvula se suele definir por su valor kvs [m3/h], que expresa el volumen de agua que pasa a través de la válvula completamente abierta en 1 hora ;con una diferencia de presiones de 1 bar.

En un bucle mixto, las válvulas de control de 2 vías se pueden utilizar para controlar y regular las superficies calefactoras y refrigeradoras, sistemas de radiadores, calefacción y refrigeración de suelos, etc. Las válvulas de 2 vías también se pueden utilizar como válvulas de corte.

Una válvula de 2 vías se puede activar manualmente o mediante actuadores eléctricos, neumáticos o térmicos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati