Válvula de tres vías

El propósito de una válvula de control de 3 vías es cortar el caudal de agua en una tubería a la vez que se abre el caudal de agua en otra tubería, para mezclar el agua proveniente de dos tuberías distintas en una sola tubería, o para separar agua desde una tubería en dos tuberías distintas.

La válvula de tres vías se caracteriza por tener tres puertos A, B y C. La válvula se define normalmente por su valor kvs [m3/h], que expresa el volumen de agua que pasa a través de la válvula completamente abierta en 1 hora con una diferencia de presiones de 1 bar.

En un bucle de mezcla, se pueden utilizar las válvulas de control de 3 vías para controlar y regular las superficies calefactoras o refrigeradoras, sistemas de radiadores, calefacción/refrigeración de suelo, etc. Este sistema puede funcionar de varias formas:
1.) El fluido entra por el puerto A y sale a través de los puertos B y C o a través del puerto B o C.
2.) El fluido entra a través de los puertos B y C o B o C y sale a través del puerto A.

Las válvulas de 3 vías suelen estar dotadas de un actuador eléctrico, neumático o térmico.