Separación entre aletas

La separación entre aletas es la distancia que existe entre las aletas que se utilizan en los serpentines-ventiladores, enfriadores de aire, refrigeradores en seco, evaporadores y condensadores. Aumentar o disminuir la separación entre aletas tienen un importante impacto en el rendimiento del serpentín.

Al disminuir el espaciado entre las aletas se aumenta el rendimiento y resulta una solución barata. Por ello, la solución óptima es tener el menor espacio posible. Para la refrigeración por aire seco se utiliza una separación entre aletas de 1,5–5,0 mm. En caso de manejar aire húmedo con riesgo de condensación se utiliza una separación entre aletas de 3–7 mm. En condiciones de congelación se utiliza una separación entre aletas de 6–20 mm.