Bombas de aspiración axial de Grundfos (NKE/NKGE)

Las bombas NKE/NKGE son bombas de acoplamiento largo equipadas con un motor con convertidor de frecuencia integrado.

Las bombas de aspiración axial de Grundfos son bombas polivalentes adecuadas para una serie de aplicaciones distintas que exigen un suministro fiable y económico. Las bombas de aspiración axial  se utilizan en cinco campos de aplicaciones principales: suministro de agua, aumento de presión industrial, trasiego de líquido industrial, HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado), y riego.

Las bombas NKE/NKGE son bombas de acoplamiento largo equipadas con un motor con convertidor de frecuencia integrado y el software de aplicación necesario para conseguir una solución con todo incluido que permita el control electrónico de la velocidad. El control electrónico de la velocidad permite un control continuo de variable de la velocidad del motor, que a su vez permite adaptar el rendimiento a un requisito dado.

La bomba NKE cumple la norma EN733 y las bombas NKGE cumplen la norma ISO2858. La gama para motores con convertidor de frecuencia integrado va hasta 22 kW.

Aunque las bombas NBE/NBGE son más compactas y por lo tanto se adaptan a espacios reducidos, las bombas de aspiración axial NKE/NKGE con un acoplamiento de separación tienen un mantenimiento más fácil.


Principales características del producto:

  • El acoplamiento espaciado permite el mantenimiento o reparación sin desmontar el motor de la bancada
  • Hidráulica optimizada por el diseño del cuerpo y el impulsor = caudal libre
  • Junta de cierre entre cuerpo de la bomba y cubierta = sin riesgo de fugas
  • Cuerpo, impulsor y anillo de desgaste de diferentes materiales = resistencia a la corrosión mejorada, sin elementos de retención.
  • Cojinetes de bolas cerrados = lubricación correcta, sin introducción de polvo
  • Diseño extraíble en la parte trasera para desmontar en caso de mantenimiento o reparación
  • La bomba está electro-revestida para aumentar la resistencia a la corrosión
  • Disponible con motores EFF1
  • Disponible en una serie de variantes de cierres y materiales
  • PN 10 y 16 bar.
  • Temperatura hasta 140C
  • Ahorro de energía

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati