Bombas de aguas fecales domésticas, efluentes y drenaje Grundfos Unilift AP

La bomba Unilift AP es una bomba sumergible monocelular diseñada para bombear agua de desagües y efluente.

La bomba Unilift AP es una bomba sumergible monocelular diseñada para bombear agua de desagües y efluentes.

Aplicaciones

  • Descenso de aguas subterráneas
  • Bombeo en pozos de desagües
  • Bombeo en pozos de aguas superficiales con afluencia de canalones de tejado, chimeneas, túneles, etc.
  • Vaciado de albercas, depósitos, etc.
  • Bombeo de aguas residuales con contenido de fibras de lavanderías e industrias
  • Bombeo de aguas residuales domésticas sin descarga de inodoros.

Funcionamiento automático
La bomba está disponible para funcionamiento automático y manual, y puede instalarse en una instalación permanente o utilizarse como bomba portátil.

Tamaño máximo de las partículas: 12 mm. Gama de temperaturas de los líquidos: 0°C a +55°C.