Mixing loop, single shunt with 3-way valve in flow pipe

Se utiliza un bucle de mezcla con derivación simple cuando en el lado secundario se desea un caudal variable, una temperatura variable o ambas cosas.

Funcionamiento:

  • Lado secundario:
    La carga será normalmente una superficie calefactora o un sistema de radiadores a temperatura variable.
    Debido a una reducción en la temperatura del caudal, normalmente el caudal en el lado secundario será mayor.
    El caudal puede ser constante o variable, dependiendo del sistema.
    La válvula puede situarse en la tubería de alimentación o en la tubería de retorno.
  • Lado primario:
    El caudal disminuye cuando se cierra la válvula.
    Si en el lado primario se instala una bomba no controlada, aumentará la diferencia de presiones en el punto de conexión cuando disminuya el caudal.

Interacción con las bombas controladas por velocidad:

  • Lado secundario:
    Debido a la existencia de un mayor caudal en el lado secundario, una bomba controlada por velocidad tendrá autoridad sobre los sistemas secundarios.
  • Lado primario:
    La bomba reducirá la velocidad cuando la válvula se esté cerrando.
    Normalmente, se recomienda el control de presión proporcional en aquellos sistemas en los que la pérdida de presión se divide entre el sistema de tuberías y las válvulas de control.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati