Acero inoxidable 1407

El acero inoxidable es una aleación de acero que contiene cromo, lo que aumenta la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. El cromo mínimo que contiene el acero inoxidable estandarizado es del 10,5%. ¿Qué es el acero inoxidable?

El acero inoxidable es una aleación de acero que contiene cromo. El cromo mínimo que contiene el acero inoxidable estandarizado es del 10,5%. El cromo mejora la resistencia a la corrosión del acero inoxidable. La mayor resistencia a la corrosión se debe a una película de óxido de cromo que se forma sobre la superficie del metal. En las condiciones adecuadas, esta capa extremadamente fina se auto-repara.

En general, el acero inoxidable tiene una mayor resistencia a los productos químicos (por ejemplo, ácidos) que el propio acero y el hierro colado. En entornos que contienen cloruros, el acero inoxidable puede ser atacado por corrosión localizada, p. ej., corrosión por picaduras y corrosión intersticial.

Acero inoxidable austenítico
El acero inoxidable austenítico es el tipo de acero inoxidable más común y se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión, muy buena formabilidad, dureza y soldabilidad. El acero inoxidable austenítico, especialmente el EN 1.4301 y el EN 1.4401, se utiliza para casi todos los tipos de componentes de las bombas industriales.

Otros elementos aleados
Molibdeno, níquel y nitrógeno son otros ejemplos de elementos presentes en aleaciones típicas. La aleación con estos elementos da lugar a diferentes estructuras de cristal, proporcionando diferentes propiedades en relación a la mecanización, formación, soldadura, resistencia a la corrosión, etc.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati