Aplicaciones residenciales de agua fría 2019

LOS MEJORES HOGARES SON LOS HOGARES GRUNDFOS

Las bombas Grundfos de aumento de presión, al igual que las de desagüe, están diseñadas para hacer más cómoda una vivienda, son muy fáciles de instalar y proporcionan un desempeño extremadamente confiable. La gama completa ofrece soluciones de alta calidad para el bombeo de agua en hogares y jardines: desde el suministro de agua hasta la descarga de aguas acumuladas, pasando por la recirculación de agua caliente, tanto si necesita una bomba de aumento de presión “todo en uno” como una solución de desagüe confiable o una bomba de aguas subterráneas fácil de instalar. Descubra nuestro hogar interactivo y encuentre la solución perfecta para la tarea.

Presión de agua perfecta cuando la necesita

ELIJA SIEMPRE LA MEJOR BOMBA

Es fácil seleccionar la bomba adecuada para cualquier tarea de aumento de presión o desagüe. Vea los videos y descubra cómo puede facilitarle la vida la guía de selección de Grundfos para aplicaciones residenciales de agua fría.