Descubra y conozca todas las soluciones que ofrece Grundfos en el mercado profesional de bombas.
Agitadores y Mezcladores
AMD, AMG y AFG: Agitadores y mezcladores para plantas de tratamientos y estaciones de bombeo de efluentes.
SRP: Agitadores y mezcladores para plantas de tratamientos y estaciones de bombeo de efluentes.
Bombas Centrífugas Horizontales
A y AE: Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida.
ANSI: Bombas diseñadas de acuerdo a ASME/ANSI B73.1. para procesos industriales, manejo de fluidos corrosivos, tóxicos y abrasivos.
CM y CME: Bombas centrífugas multicelulares horizontales de acero inoxidable de velocidad fija y variable.
CRH: Las bombas CRH son la solución ideal en una serie de aplicaciones que se caracterizan por la necesidad de un flujo presión constante. Las bombas son adecuadas para el agua sistemas de suministro y de presión, sino también aplicaciones industriales.
CRHE: Las bombas CRE-H son la solución ideal en una serie de aplicaciones que se caracterizan por la necesidad de un flujo presión constante. Las bombas son adecuadas para el agua sistemas de suministro y de presión, sino también aplicaciones industriales
HS: Bombas centrífugas de doble voluta de una sola etapa, no autocebantes y de cámara partida.
NB, NBG, NBE y NBGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal monoblock
NK, NKG, NKE y NKGE: Bombas centrífugas mono etapa no autocebante con succión axial, descarga radial y eje horizontal diseño back pull out
TU y TUT: Las series de bombas TU y TUT manejan agua y otros fluidos no abrasivos. Las aplicaciones varían desde pequeñas instalaciones comerciales hasta grandes sistemas multi-bombas para suministro de agua a municipios
Bombas Circuladoras
ALPHA: Bomba circuladora para aplicaciones comerciales de gran calidad y fiabilidad
COMFORT SYSTEM: Sistema de recirculación de agua caliente; El sistema de circulación de agua que elimina la escorrentía de agua fría en el grifo utilizando una válvula de bypass y la bomba con un temporizador para controlar el flujo de agua.
MAGNA: La circuladora MAGNA de Grundfos ofrece niveles de eficiencia líderes en la industria, así como dos nuevas características que lo hacen mucho más que una bomba.
MAGNA3: La nueva circuladora MAGNA3 de Grundfos ofrece niveles de eficiencia líderes en la industria, así como dos nuevas características que lo hacen mucho más que una bomba.
TP y TPE: Bombas de circulación en línea simple y doble de velocidad fija y variable.
Bombas de Efluentes y Achique
DW: Bombas sumergibles ligeras para aplicaciones de desagüe y drenaje en obras de construcción.
DWK: Bombas sumergibles para aplicaciones de desagüe y drenaje en obras de construcción.
KP: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
KPL: Bomba impulsora de flujo axial.
KWM: Con una capacidad de flujo de hasta 700 m3 / min en un cabezal de hasta 50 m, la bomba de flujo mixto Grundfos KWM es ideal para el control de inundaciones, así como otras aplicaciones donde se mueven grandes volúmenes de agua.
Rainjet: El RainJet es un hidroelector diseñado para limpiar los tanques utilizados para el almacenamiento temporal de aguas pluviales o aguas residuales.
SE y SL: Bombas de efluentes con camisa de refrigeración incorporada.
APG: La gama APG se compone de bombas sumergibles con un puerto de descarga horizontal.
PLS: Las estaciones de elevación empacadas Grundfos le proporcionan un pozo de bomba de polietileno robusto y bien diseñado para adaptarse a sus necesidades.
S: Bombeo de agua bruta, aguas fecales brutas sin filtrar, aguas que contengan fango y efluentes industriales.
SL1: Las bombas de aguas residuales deben ser entregadas de acuerdo con las regulaciones locales mediante el uso de un servicio público o privado de recogida de residuos. Si esto no es posible, póngase en contacto con la empresa o taller de servicio Grundfos más cercano.
SLV: Las bombas de aguas residuales deben ser entregadas de acuerdo con las regulaciones locales mediante el uso de un servicio público o privado de recogida de residuos. Si esto no es posible, póngase en contacto con la empresa o taller de servicio Grundfos más cercano.
Bombas de Turbina Vertical
VTP: Bombas de turbina vertical sumergible con motor en superficie vertical u horizontal con cabezal angular.
Bombas Dosificadoras
DDA, DDC y DDE: Bombas dosificadoras SMART Digital, permite manejar cualquier tipo de producto químico en estado liquido en forma precisa y confiable.
DME, DMS y DDI: Grundfos ofrece un amplio rango de productos en dosificación, cubriendo desde la desinfección del agua potable hasta el tratamiento del agua para procesos.
Bombas en Línea
VL y VLS: Las bombas Grundfos verticales en línea son diseñadas y construidas para tener un gran desempeño, durabilidad, calidad, y aplicación versátil. Es ampliamente usada en el mercado de aire acondicionado, calefacción, industrial y de uso general.
Bombas Multietapas
CMBE: Bomba de tipo centrifuga horizontal de aspiración axial, etapas múltiples.
CR, CRE, CRN, CRNE, CRI, CRIE, CRT y CRTE: Bombas centrifugas vertical multietapa con aspiración y descarga en línea
CRK: Las bombas CRK de Grundfos deben entregarse de acuerdo con las normativas locales mediante un servicio de recogida de residuos público o privado. Si esto no es posible, póngase en contacto con la empresa o taller de servicio Grundfos más cercano.
MTC: Las bombas MTC son bombas centrífugas multietapa verticales diseñadas para el bombeo de lubricantes refrigerantes para máquinas herramientas, transferencia de condensados y aplicaciones similares.
MTR, SPK, MTH y MTA: Bombas centrífugas multietapa semi-sumergidas.
Bombas Presurizadoras
BM: Electrobomba booster de alta presión, completamente en acero inoxidable en tres versiones AISI 304, AISI 316 y AISI 904L
BME y BMET: La gama BME de Grundfos se compone de bombas sumergibles de etapas múltiples rodeadas por una camisa exterior de acero inoxidable.
BoosterPaq: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales, etc.
BOOSTERKIT: Sistema de presión de agua para edificaciones o procesos industriales todo en uno.
Hydro Multi-E: Grupos de presión para el trasiego y aumento de presión en instalaciones comerciales e industriales, aplicaciones municipales.
Hydro Solo-E: Equipo de presurización de velocidad variable compuesto por bomba CRE, sensor, tanque y manifold.
Sistemas Contra Incendio
Sistemas Contra Incendios: Los sistemas de extinción de incendios son una expresión común para sistemas que utilizan diferentes medios para suprimir o extinguir incendios en edificios. Los medios de comunicación pueden ser agua, espuma, gas o productos químicos.
Tableros de Control y Modúlos
Controles Dedicados: Se compone de módulos independientes que se integran localmente o de módulos instalados y unidos por conexiones eléctricas en un armario de control completo con el fin de facilitar su integración.
CU 301: CU 301 está especialmente diseñado para la bomba sumergible Grundfos SQE de 3 "para proporcionar una solución de agua a presión constante.
CUE: Convertidores de frecuencia para bombas, que proporcionan una serie de funciones predefinidas que hacen fácil su uso en casi todos los ámbitos de aplicación.
Grundfos Go: Dispositivo que permite conectarse vía inalámbrica a través de un teléfono móvil con un producto Grundfos de forma fácil e intuitiva.
IO 111: El módulo convertidor de señales sirve como interfaz entre una bomba Grundfos para aguas residuales, diseñado para aplicaciones industriales, aguas residuales.
LC y LCD: Controlador básico de bombas para estaciones de bombeo de aguas residuales.
MP204: Sistema electrónico avanzado para protección de motores asíncronos.
Panel de control para CR, CRE: Monitor CR / CRE - Supervisión de la eficiencia de la bomba, cavitación y rendimiento.
R100: El mando a distancia Grundfos R100 está diseñado para comunicaciones inalámbricas por infrarrojos.
SLC/DLC: Los controladores de bomba SLC y DLC están diseñados para el control de nivel, la supervisión y la protección de las bombas Grundfos SL de 1,5 a 15 HP. SLC es un controlador de una bomba y DLC es un controlador de dos bombas.