Los equipos de uso dméstico de Grundfos, estan diseñados para proporcionar la presión de agua perfecta para toda la familia, llevar agua caliente, extraer agua de pozo y mucho más.
Bombas Presurizadoras
Scala2: Bomba de aumento de presión que entrega la presión de agua perfecta en todos los consumos, hasta 2 pisos y 8 llaves abrietas al mismo tiempo. Cuenta con motor inverter que genera notables ahorros en energía.
BMQE: El sistema BMQE es un sistema completo de aumento de presión constante. Es beneficioso en aplicaciones con baja presión de agua entrante o muy fluctuante. El sistema consiste en una bomba en línea, un transductor de presión, un controlador y un pequeño depósito de diafragma.
CMBE: El modelo CM es una bomba centrífuga, horizontal, multietapa y de aspiración axial. Está equipada con un motor con alimentación a la red y cierre mecánico. Son sumamente compactas y silenciosas.
JPC: Las bombas JPC y JPC-PT de Grundfos son bombas de chorro de un solo paso, autocebantes y rentables, que cubren una amplia variedad de trabajos de transferencia y suministro de agua doméstica. Ideal donde quiera que sea necesario el autocebado
JPC y PM1/PM2: Las bombas JPC y JPC-PT de Grundfos son bombas de chorro de un solo paso, autocebantes y rentables, ideales para trabajar con los sistemas de control MP1 y PM2
MQ: Sistema de presurización compacto, compuesto por bomba, motor, tanque de diafragma y unidad de control.
Bombas Circuladoras
ALPHA2: Bombas diseñadas para hacer circular líquidos a través de sistemas de calefacción
COMFORT: Bombas de recirculacion de agua caliente sanitaria con termostato y/o timer incorporado
UPA: Electrobomba simple y doble para circulación de agua caliente y fría en sistemas de calefacción.
UPS: Electrobomba simple y doble para circulación de agua caliente y fría en sistemas de calefacción
Bombas de Efluentes y Achique
Conlift1, Conlift2 y Conlift2 PH+: Diseñadas para la eliminación de aguas de condensación en calderas de hasta 200 kW, sistemas de aire acondicionado, sistemas de refrigeración, deshumidificadores de aire y evaporadores.
DP: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
DPK: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
Duolift: Fácil instalación dentro de edificios, donde el diseño robusto y la liberación de olor no son características críticas. Son ideales para elevadas cabezales de elevación, así como altas velocidades de flujo de hasta 32.
EF: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
Liftaway: Grundfos LIFTAWAY es una estación de elevación compacta para aguas residuales grises.
Multilift: Sistema colector de aguas residuales para edificios o aplicaciones domésticas.
Unilift AP: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
Unilift CC: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
Unilift KP: Electrobomba sumergible para drenaje, achique, aguas residuales y cloacales de uso doméstico.
Unolift: Fácil instalación dentro de edificios, donde el diseño robusto y la liberación de olor no son características críticas. Son ideales para elevadas cabezales de elevación, así como altas velocidades de flujo de hasta 32.
Bombas Sumergibles y de Pozo
MMS: Los motores sumergibles MS y MMS están clasificados entre los mejores del mercado, adecuados para su uso con bombas sumergibles de cualquier marca y están diseñados para encajar perfectamente en la amplia gama de bombas SP de Grundfos
SB: Grundfos SB es una bomba sumergible para el bombeo de agua limpia. Está diseñado para su uso en aplicaciones domésticas. La bomba en sí es muy silenciosa, y cuando se instala bajo tierra en un tanque de recogida de agua de lluvia o pozo, el ruido nunca se convertirá en un problema.
SBA: El nuevo Grundfos SBA es una unidad completa todo en uno. Está construido sobre la probada plataforma SB, pero viene con una unidad de control integrada, eliminando la necesidad de un controlador de bomba externo.
SQ: Electrobomba sumergible para Perforaciones de 3” y 4”
Tableros de Control y Modúlos
PM 1 y PM 2: Los sistemas de control de presión PM1 y PM2 son instalaciones sanitarias inteligentes que controlan su bomba de acuerdo con el consumo en sistemas de suministro de agua y booster domésticos.