LiqTec - Protección Contra Corrido en Seco

Resumen

Resumen

El motivo más común de falla en las bombas es el funcionamiento en seco, que daña los sellos mecánicos y los rodamientos. Grundfos LiqTec ™ es una unidad electrónica de protección que evita que la bomba opere en seco reduciendo la tasa de fallas. Está diseñado para ser usado con bombas CR, CM y MTR en aplicaciones de agua.


LiqTec ™ también protege contra alta temperatura del líquido y del motor. El sensor evita que la temperatura excesiva del líquido por encima de 130 ° C dañen la bomba. Además, el LiqTec ™ también se puede conectar al termistor del motor o al PTC. Si la temperatura del motor supera un cierto nivel, el sensor detendrá la bomba inmediatamente.

Usos

Se recomienda para aplicaciones críticas o para aquellas con un mayor riesgo de funcionamiento en seco debido a la inconsistencia del suministro. Tales aplicaciones incluyen:

  • Alimentación de caldera
  • Procesos industriales
  • Servicios de salud

Características y ventajas

  • Reduce el riesgo de avería en la bomba en un 50%
  • Fácil Instalación
  • Reinicio automático
  • Soluciones a la medida

Beneficios

  • Fácil de instalar
  • Encendido automático
  • A prueba de fallas
Catálogos

Catálogos

 

Contacto
Preguntas y cómo comprar

Preguntas y cómo comprar

Por favor, complete el formulario para obtener más información sobre nuestros productos y distribuidores.


Consultas urgentes

Consultas urgentes

Por consultas urgentes, por favor contáctenos por teléfono.

México:
Bombas Grundfos de México
+52 (81) 8144-4000

Guatemala:
Bombas Grundfos, Delegación Guatemala
+1 502 3020 9111

Belice:
Bombas Grundfos, Delegación Belice
+1 502 3020 9111

El Salvador:
Bombas Grundfos, Delegación El Salvador
+1 502 3020 9111

Nicaragua:
Bombas Grundfos, Delegación Nicaragua
+1 505 8214 1529

Panamá:
Bombas Grundfos, Delegación Panamá
+1 507 6932 1663

Costa Rica:
Bombas Grundfos, Delegación Costa Rica
+1 506 8387 7368

Países del Caribe:
Bombas Grundfos Caribe
+1 809 224 1663