Bomba circuladora ALPHA1

Resumen

Resumen

Grundfos ALPHA1 es una circuladora sumamente rentable pero con un rendimiento superior. Es una bomba totalmente fiable que cumple con los estrictos requisitos marcados por la Directiva EuP y es la elección perfecta para aplicaciones de calefacción donde se venía utilizando la antigua UPS.

La nueva Grundfos ALPHA1, basada en la tecnología y diseño de la contrastada ALPHA2 con más de 3 millones de unidades vendidas, reduce el consumo energético hasta un 80 % si la comparamos con las circuladoras tradicionales. Esta circuladora consume tan sólo 81 kWh al año (cálculo basado en una casa estándar de 150 m2 con 6.840 horas de calefacción al año) y se adapta a cualquier tipo de sistema de calefacción – tanto monotubular como bitubular – con radiadores o suelo radiante.

Todo bajo control - Principales características:

  • La pantalla dividida en 7 segmentos proporciona una visión general sumamente intuitiva de cómo está funcionando la bomba.

- Modo de presión proporcional: Si se selecciona el modo de presión proporcional, la presión diferencial varía proporcionalmente con el caudal. Por ej., mayor caudal significa mayor presión diferencial. La presión proporcional es la mejor opción para sistemas bitubulares con grandes variaciones de caudal.

- Curva de presión proporcional (mínima y máxima)

- Modo de velocidad constante: Tres modos de velocidad fija para aplicaciones con un caudal constante.

- Pantalla con medidor de watios en tiempo real.

- Modo de presión constante: La bomba mantiene una presión constante independientemente del caudal. Es el modo de funcionamiento más adecuado para sistemas de suelo radiante y bitubulares con pequeñas variaciones de caudal.

- Curvas de presión constante (mínima y máxima).

- Funcionamiento sencillo: Sumamente intuitivo y con un sólo toque, el modo de control es muy sencillo.

- Fácil conexión: El conector ALPHA ha sido mejorado para ofrecer una instalación más fácil que nunca.

Beneficios

  • Índice de Eficiencia Energética de 0,23
  • Caudalímetro de serie
  • Fácil instalación y máxima fiabilidad
Catálogos

Catálogos

 

Contacto
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

+52 81 81 44 40 00

Fax

+52 81 81 44 40 10

Dirección

Boulevard TLC # 15
Parque Industrial Stiva - Aeropuerto
Apodaca, Nuevo León
México CP 66600

Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Teléfono

(+52) 81 8144 4000