Resumen
Los modelos SB y SBA es una gama de sumergibles diseñada para bombear agua limpia especialmente procedente de agua de lluvia y de pozos. Esta bomba está disponible en dos versiones diferentes:
SB
Grundfos SB está diseñada para su uso en aplicaciones domésticas como bomba sumergible. Este modelo es especialmente silenciosa de modo que, al instalarla bajo el suelo, por ejemplo en un depósito colector de agua de lluvia, el ruido deja de ser una preocupación. La bomba SB requiere de una unidad de control externo, como un Pressure Manager de Grundfos, para un funcionamiento automático.
Características y beneficios
- Selección Flexible – Bomba + unidad de control
- Control y monitorización total
- Fácil acceso – tanto para servicio como para sustituirla
- Funcionamiento silencioso
- Fiabilidad superior
- Protección integrada
- Filtro de aspiración flotante
- El modelo con filtro de aspiración flotante recoge siempre el agua de la superficie donde está limpia y libre de partículas sólidas.
SBA
La nueva Grundfos SBA es una unidad completa y todo en uno. Está diseñada sobre la base de la contrastada SB pero incorpora de serie una unidad de control integrada – eliminando la necesidad de instalar un control externo a la bomba.
Podemos decir que la bomba SBA es literalmente una solución para 'enchufar y bombear'. Una vez instalada y conectada a la red de tuberías, todo lo que necesita es conectar la bomba para ponerla en funcionamiento.
Características y beneficios
- Fácil selección – una unidad
- Fácil instalación – un dispositivo sin unidad de control externo
- Instalación flexible y versátil – no hay necesidad de instalar un control dentro de casa
- Sencillez – Solución todo en uno
- Protección contra marcha en seco integrada
- Rearranque automático tras marcha en seco
Toda la gama SB y SBA está disponible con dos variantes
- Con filtro de aspiración flotante integrado (malla de 1 mm)
- O con entrada lateral/manguera de aspiración flexible con filtro de aspiración (malla de 1 mm).
Todas estas variantes están disponibles también con y sin interruptor de nivel. Este dispositivo ofrece un funcionamiento automático y una protección contra marchas en seco, parada cuando el nivel de agua es bajo, lo que garantiza que fragmentos que se encuentren en la superficie puedan entrar a través del filtro.
Beneficios
- Fácil instalación
- Funcionamiento silencioso
- Fiabilidad superior
Catálogos
Instalación
Información y recomendaciones
Grundfos es una compañía proveedora de bombas y sistemas asociados que opera a escala mundial. Disponemos de una plantilla de ingenieros de servicio perfectamente cualificados que le prestarán asistencia durante la fase de instalación de la bomba o solución elegida. Los productos Grundfos se fabrican siguiendo normas muy estrictas, lo que nos ayuda a garantizar que la vida útil de aquellos sea muy amplia. Nuestra vasta experiencia con distintos tipos de instalaciones y técnicas de instalación también resulta un factor clave a la hora de optimizar la vida útil de sus productos o sistemas Grundfos.
Ponemos a su disposición servicios de asistencia en los siguientes campos:
- Información acerca de la debida protección de las bombas.
- Recomendaciones acerca del posicionamiento físico de la bomba de cara a la realización de las operaciones de servicio y reparaciones necesarias.
- Recomendaciones acerca del posicionamiento físico de la bomba con el fin de conseguir que funcione correctamente de forma continua.
- Tendido correcto del cableado para cumplir los requisitos en materia de prácticas recomendadas y compatibilidad electromagnética.
Póngase en contacto con su representante local de Grundfos si desea recibir asistencia en relación con su nueva instalación.
Funcionamiento
Reparación y mantenimiento
El departamento de servicio de Grundfos puede asesorarle acerca de aspectos relativos a la eficiencia y proporcionarle recomendaciones para que pueda obtener un ahorro económico a largo plazo.
No todos nuestros productos requieren el uso de repuestos. Diseñamos nuestras bombas con el fin de ofrecerle un bajo consumo de energía y un rendimiento máximo durante toda su vida útil. En el caso de algunas bombas, para conseguir una eficiencia y una fiabilidad máximas es necesario sustituirlas cuando comienzan a presentar síntomas de deterioro, en lugar de repararlas.
Por supuesto, puede ponerse en contacto con Grundfos cuando lo desee para que realicemos las reparaciones y las operaciones de mantenimiento necesarias en las bombas que haya adquirido. No conviene olvidar que, a largo plazo, puede resultar más económico efectuar mejoras o incluso sustituir las bombas que repararlas.
Servicio eficaz, independientemente de su ubicación
El departamento de servicio de Grundfos siempre está a su lado. Trabajamos en colaboración con nuestra red de socios comerciales de servicio autorizados, lo que permite que nuestros servicios lleguen a cualquier parte del mundo. Siempre tendrá a mano la ayuda de profesionales cualificados del sector de las bombas, ya necesite asistencia de forma inmediata o simplemente desee informarse acerca de las oportunidades de ahorro existentes.
Sustitución
WinCAPS & WebCAPS
El objetivo de la aplicación CAPS es poner a su disposición una herramienta completa que incluye tanto un catálogo detallado de los productos Grundfos como un programa de dimensionamiento que le permitirá seleccionar la bomba más adecuada para su aplicación.
También dispone de una completa función de selección y sustitución de bombas circuladoras para sistemas de calefacción central, bombas de agua caliente y bombas S de aguas residuales, así como una función que le permitirá elaborar presupuestos de aspecto totalmente profesional, incluyendo elementos como curvas, planos, textos de referencia, diagramas de cableado, etc.
Por último, pero no por ello menos importante, este software contiene los manuales de instrucciones y funcionamiento de prácticamente todas las bombas Grundfos en un gran número de idiomas. También puede consultar los planos de servicio, los despieces y las listas de piezas de todos los productos para aguas fecales, así como de otros tipos de bombas.
Existen dos versiones de la aplicación CAPS: WinCAPS, disponible en CD-ROM, y WebCAPS, la versión en línea a la que puede acceder a través del sitio web de Grundfos. Entre las posibilidades adicionales que ofrece la versión WebCAPS se incluye el acceso a planos en formato CAD y a diversa documentación.
Recambios y repuestos
Repuestos
Todos nuestros productos requieren el uso de repuestos. Diseñamos nuestras bombas con el fin de ofrecerle un bajo consumo de energía y un rendimiento máximo durante toda su vida útil. En el caso de algunas bombas, para conseguir una eficiencia y una fiabilidad máximas es necesario sustituirlas cuando comienzan a presentar síntomas de deterioro, en lugar de repararlas. Nuestros productos de última generación le ofrecen una mayor comodidad y mejoras funcionales, además de constituir una excelente inversión.
Como proveedor integral de bombas, Grundfos le garantiza el suministro de soluciones fiables y económicas. Trabajaremos en estrecha colaboración con usted para crear las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades, satisfaciendo e incluso superando todas sus expectativas.
También puede encontrar la información que busca en Internet. Hemos elaborado una lista completa de bombas de sustitución que le permitirán mejorar el rendimiento de sus bombas de la manera más eficiente.
Contact us
Select country to contact your local sales company
Contact us
Select country to contact your local sales company